LMH5485-SP
- QMLV (QML Class V) MIL-PRF-38535 認定済み、SMD 5962R1920401VXC
- 吸収線量 (TID) 100krad (Si) までの放射線 耐性保証 (RHA)
- 単一イベント・ラッチアップ (SEL) 耐性: LET = 85MeV-cm2/mg
- 軍用温度範囲全体で認定: –55℃~125℃
- 完全差動アンプ (FDA) アーキテクチャ
- 帯域幅: 490MHz (G = 2V/V)
- ゲイン帯域幅積 (GBWP):850MHz
- スルーレート: 1400V/µs
- HD2、HD3: -79dBc、-97dBc (10MHz、2VPP)
- 入力電圧ノイズ:2.4nV/√Hz (f > 100kHz)
- 入力オフセット電圧、ドリフト:±100µV、±0.5µV/℃
- 負レール入力 (NRI)、レール・ツー・レール出力 (RRO)
- 出力同相モード制御
- 電源:
- 電源電圧範囲:2.7V~5.1V
- 静止時電流:10.1mA (5V 電源)
- パワーダウン機能:2µA (標準値)
LMH5485-SP は、負レールよりも低い入力同相範囲とレール・ツー・レール出力を備え、放射線をした低消費電力、電圧帰還、完全差動アンプ (FDA) です。高性能 A/D コンバータ (ADC) または D/A コンバータ (DAC) インターフェイス設計の高密度化が非常に重要な、電力の制約が厳しいデータ・アクイジション・システム向けに設計されています。
LMH5485-SP は、DC 結合、グランド中心の信号源と接続する際に必要な負レール入力を備えています。この負レール入力とレール・ツー・レール出力を使うことで、シングルエンド、グランド・リファレンスのバイポーラ信号源と各種 ADC (逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ・シグマ (ΔΣ)、パイプライン) を 2.7V~5.1V の単一電源を使って簡単に接続できます。 LMH5485-SP また、このような ADC 駆動アプリケーションに適した非常に優れた DC 精度も備えており、–55℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH5485-SP 放射線Hardened耐性保証 (RHA)、負レール入力、レール・ツー・レール出力、高精度、850MHz 完全差動アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 1月 31日 |
アプリケーション概要 | DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 5日 | |||
セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
アプリケーション概要 | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH5485-SP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021年 9月 15日 | |||
証明書 | LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP 850MHz 完全差動アンプの評価基板
LMH5485-SP-EVM は、部品を実装していない汎用プリント基板 (PCB) であり、HKX (CFP-8) パッケージに封止した LMH5485-SP を評価するときに最適なレイアウトを実現できる設計を採用しています。LMH5485-SP は放射線耐性製品 (RHA) であり、負のレール入力への対応、レール・ツー・レール出力 (RRO)、高精度、850MHz 動作を実現した完全差動アンプです。わずか数個の部品を使用するだけで、評価を開始できます。部品の寄生インダクタンスを抑制するために、このボードは表面実装の抵抗とコンデンサのみを受け入れます。この EVM (評価基板) は、50Ω (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HKX) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点