LMH6321MR-EVAL

高速、1回路 オープン・ループ・バッファ用 評価ボード、8 ピン PSOP パッケージ

LMH6321MR-EVAL

ご注文はこちら

概要

TI offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Open-Loop Buffer that are offered in the 8-Pin PSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特長
  • Accommodates various high-speed Open-Loop Buffer
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
LMH6321 調整可能な電流制限機能搭載、300mA、高速バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH6321MR-EVAL/NOPB — Evaluation PCB for High-Speed Single Open-Loop Buffer in the 8-Pin PSOP Package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH6321MR-EVAL/NOPB Evaluation PCB for High-Speed Single Open-Loop Buffer in the 8-Pin PSOP Package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LMH6321MR-EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMH6321MR-EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LMH6321 PSOP & TO-263 Sin Open Loop HS Buffer Eval Brds (Rev. C) 2013/05/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。