LMH6321
- 高いスルーレート:1800V/µs
- 広い帯域幅:110MHz
- 連続出力電流:±300mA
- 出力電流制限値の許容誤差:±5mA、±5%
- 広い電源電圧範囲:5V~±15V
- 広い温度範囲:−40℃~+125℃
- 調整可能な電流制限
- 大きな容量性負荷を駆動可能
- サーマル・シャットダウン・エラー・フラグ
LMH6321 は、1800V/µs のスルーレートで出力を駆動でき、50Ω 負荷駆動時の小信号帯域幅が 110MHz である高速ユニティ・ゲイン・バッファです。±300mA を連続的に駆動でき、大きな容量性負荷を駆動しても発振しません。
LMH6321 は調整可能な電流制限機能を備えています。電流制限値は、±5mA、±5% の精度で 10mA から 300mA まで連続的に調整できます。この電流制限値は、外部リファレンス電流を抵抗で調整することで設定します。必要に応じて DAC に抵抗を接続して基準電流を作ることで、基準電流を簡単かつ即座に調整できます。ソース電流とシンク電流には同じ電流制限値が適用されます。
LMH6321 は省スペースの 8 ピン SO PowerPAD または 7 ピン DDPAK パワー・パッケージで供給されます。放熱性能を高めるため、SO PowerPAD™ パッケージはパッケージ下面に露出パッドを備えています。 LMH6321 は、オペアンプの帰還ループ内で使用して電流出力を増加させることも、スタンドアローンのバッファとして使用することもできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6321 調整可能な電流制限機能搭載、300mA、高速バッファ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 11月 10日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | LMH6321 PSOP & TO-263 Sin Open Loop HS Buffer Eval Brds (Rev. C) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Reference Clock Loop Through Application | 2009年 1月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH6321MR-EVAL — 高速、1回路 オープン・ループ・バッファ用 評価ボード、8 ピン PSOP パッケージ
TI offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Open-Loop Buffer that are offered in the 8-Pin PSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTW) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点