LMH6518EVM

LMH6518 の評価基板

LMH6518EVM

購入

概要

LMH6518 評価基板 (EVM) は、LMH6518 差動アンプの特性評価に役立つ設計を採用しています。この使いやすい評価ボードは、迅速なセットアップを行い、高性能の信号分析を実施するための設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、試験装置にすぐに接続することができます。

特長
  • 開発ユーザーとの親和性が高い USB2ANY インターフェイス アダプタや GUI と組み合わせて動作する設計を採用しています
  • オンボード LDO は、LMH6518 の VDD ピンが必要とする 3.3V 電源電圧を供給します。必要なのは、5V 単一電源電圧のみです
  • 入出力に SMA コネクタを採用
  • どの出力オフセットも 0 にする目的で、オンボードのポテンショメータが実装済みです
  • 標準的な 50Ω 試験装置への接続に適した設計です
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
LMH6518 900MHz、デジタル制御、可変ゲイン・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH6518EVM — LMH6518 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LMH6518 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 10月 8日
証明書 LMH6518EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ