LMH6522EVAL
LMH6522EVAL 評価モジュール
LMH6522EVAL
概要
The LMH6522EVAL evaluation board is designed to facilitate the test and measurement of the LMH6522 quad, digitally controlled, variable gain amplifier (DVGA). This board is configured with 50 Ohm, single ended signal paths for use with standard lab equipment. The LMH6522EVAL board offers switch controlled gain configuration and can be connected to an external microcontroller for SPI control.
特長
- 4 channels
- Parallel and serial control options
- 50 Ohm single ended signal paths
- Only a single, 5V bench power supply required
- Supports fully differential signal path operation with minor rework
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2072 LMH6522 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | |||
証明書 | LMH6522EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |