LMH7324EVAL

LMH7324 2回路 700ps 高速コンパレータ評価ボード、RSPECL 出力付

LMH7324EVAL

購入

概要

This board is designed to demonstrate the LMH7324 quad comparator with RSPECL outputs. It will facilitate the evaluation of the LMH7324 configured as a window detector. The board detects the level of the incoming signal and presents the outcome in a 3-bit presentation. One bit indicates that the signal is below the lowest window level, another bit indicates that the signal is above the highest window level, and the third bit indicates that the incoming signal is just between both set levels. All three outputs are fed to SMA connectors mounted at the edge of the board. The impedance of the output track is 50?which makes it easy to connect these signals to any scope or analyzer by the use of a 50?coaxial cable. Each comparator of the LMH7324 has individual positive supplies for the input and output circuits. The negative supply is common for all input and output circuitry.

コンパレータ
LMH7324 マイクロパワー、700ps、高速、クワッド RSPECL コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH7324EVAL/NOPB — LMH7324 Quad 700ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs Evaluation Board

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1683 LMH7324 High Speed Comparator Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 1日
* アプリケーション・ノート Application Note 1683 LMH7324 High Speed Comparator Evaluation Board (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 9月 13日
証明書 LMH7324EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ