LMK00301EVAL
LMK00301 評価ボード
LMK00301EVAL
概要
The LMK00301 Evaluation Board allows functional and performance verification of the LMK00301 high-performance 1:10 differential fanout buffer device.
特長
Features:
- Low-noise clock fan-out via two banks of five differential outputs and one LVCMOS output
- Selectable differential output type (LVPECL, LVDS, HCSL, or Hi-Z), selectable per bank via control pins
- 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
- Includes DIP switches to configure control pins
- Single 3.3 V or dual 3.3 V/2.5 V operation using onboard regulator options or direct supply inputs
- Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
Contents:
- LMK00301EVAL
- LMK00301 User Guide
クロック・バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
LMK00301EVAL/NOPB — LMK00301 Evaluation Board
TI.com で取り扱いなし
CODELOADER — CodeLoader Device Register Programming v4.19.0
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 20 12 2015
製品
クロック・ジェネレータ
RF PLL / シンセサイザ
クロック・バッファ
クロック ジッタ クリーナ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac014 or www.ti.com/lit/xx/snac014e/snac014e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC014. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK00301 Evaluation Board User Guide | 2012年 1月 27日 | |||
証明書 | LMK00301EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |