LMK00804B-Q1EVM

4 出力、低ジッタ、差動/LVCMOS 入力、LVCMOS ファンアウト・バッファの評価ボード

LMK00804B-Q1EVM

購入

概要

The LMK00804B-Q1 is a low skew, high performance clock fan-out buffer, which distributes up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, or 1.5-V levels).  The clocks are derived from one of two selectable inputs, which can accept differential or single-ended input signals. The LMK00804B-Q1 evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the functionality and electrical performance of the LMK00804B device.  For optimum performance, the board is equipped with 50-Ω SMA connectors and 50-Ω controlled impedance traces.

特長
  • Easy to use evaluation board to fan-out up to four LVCMOS clocks with low phase noise/jitter
  • Accepts differential or single-ended/LVCMOS input clock
  • Device control pins configurable through jumpers
  • Board power at 3.3-V for VDD and VDDO (single supply), or 2.5-V/1.8-V/1.5-V for VDDO (dual supply)
クロック・バッファ
LMK00804B 低スキュー、1 ~ 4 マルチプレクス、差動 / LVCMOS 入力、LVCMOS / TTL 出力、ファンアウト・バッファ LMK00804B-Q1 車載対応、1.5 ~ 3.3V、1 入力 4 出力、高性能 LVCMOS ファンアウト・バッファ / レベル・シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK00804B-Q1EVM — 4 出力、低ジッタ、差動/LVCMOS 入力、LVCMOS ファンアウト・バッファの評価ボード

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK00804B-Q1EVM User’s guide (Rev. A) 2019年 8月 26日
データシート LMK00804B-Q1 1.5V~3.3V、1 入力 4 出力、高性能 LVCMOS ファンアウト・バッファ / レベル・シフタ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 11日
証明書 LMK00804B-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ