LMK61PDEVM

LMK61PDEVM 超低ジッタ、ピン選択可能なオシレータ評価モジュール

LMK61PDEVM

購入

概要

The LMK61PDEVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the 100-fs RMS jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61PD Ultra-Low Jitter Pin Selectable Differential Oscillator with 7 unique reference clock frequencies and configurable output format.

The LMK61PDEVM can be used as a  high performance clock source for jitter criticial applications and can easily be configured to any user selected predefined frequency and output format. The onboard configurable jumpers allows for device configuration, allowing the user to select from one of seven unique output frequencies as well as output format. The edge-launch SMA ports provide access to the LMK61PD’s differential clock output for interfacing to test equipment or reference boards using commercially available coaxial cables, adapters, or baluns (not included).

特長
  • Ultra low jitter differential clock generation
  • Powered over USB or externally (SMA connector)
  • Pin Selectable output frequency (7 total)
  • Pin Selectable output format (LVPECL, LVDS, or HCSL)

  • LMK61PDEVM
  • 3-ft. USB cable, Q362-ND

Oscillators
LMK61PD0A2 ±50ppm、超低ジッタ、ピン選択可能、差動発振器

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM 超低ジッタ、ピン選択可能なオシレータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK61PDEVM User's Guide (Rev. A) 2015年 11月 20日
証明書 LMK61PDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LMK61PD0A2 Ultra-Low Jitter Pin Selectable Oscillator データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 11月 3日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低ジッタ、プログラマブル・オシレータ評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ