LMQ644A2QEVM-D2100
LMQ644A2-Q1 デュアル出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
LMQ644A2QEVM-D2100
概要
LMQ644A2QEVM-D2100 評価基板 (EVM) は、複数のパワー MOSFET を内蔵したデュアル降圧 DC/DC コンバータである LMQ644A2-Q1 の機能と性能を評価します。この評価基板 (EVM) は、デュアル 6A 出力を供給します。複数の出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗を使用して調整可能にすることもできます。各チャネルは、ジャンパの選択肢を使用して、イネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
特長
- 入力電圧範囲:6 V ~ 36 V
- 5V と 3.3V の出力電圧
- チャネルあたり 6A の定格
- 超低静止電流 (IQ)
- デュアル ランダム スペクトラム拡散
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMQ644A2QEVM-D2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for dual-output synchronous step-down converter
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1