LMQ644A2-Q1
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 最大 150℃の接合部温度で動作
- 機能安全対応
- 低 EMI 設計
- グランドとのクリアランスが 1mm を超える対称入力電圧ピン
- VIN から GND への内蔵 22nF バイパス・コンデンサ 4 個
- 高い信頼性を実現するために、各 VIN と GND の間に 2 個のバイパス・コンデンサを直列に配置
- ピン選択可能なスペクトラム拡散オプション
- ピン選択可能な FPWM または自動モード動作
- ウェッタブル・フランク付き拡張 HotRod™ QFN (25) パッケージ
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- CISPR 25 Class 5 EMI 要件に準拠
- シングルとデュアルの出力機能
- 広い入力電圧範囲:3V~36V
- 精度 1% の固定 3.3V、5V 出力または可変出力 (0.8V~20V)
- ヒステリシス付きのヒカップ・モード過電流保護およびサーマル・シャットダウン保護機能
- 高精度 ENABLE および PGOOD 機能
- 50ns の t ON(min) により高い V IN/V OUT 比を実現
- 80ns の t OFF(min) により低ドロップアウトを実現
- 多用途なデュアル出力動作
- シャットダウン・モード電流:0.5µA (標準値)
- 無負荷時のスタンバイ電流:9µA (標準値)
- 内蔵補償と 3ms ソフト・スタート
- 独立した高精度 ENABLE および PGOOD
- 適応可能な単一出力動作
- 8A 負荷、単一出力、V IN = 12V、V OUT = 5V で 95% を超える効率
- 外部補償と可変ソフト・スタート
- PGOOD、SYNCIN、SYNCOUT の機能
LMQ644xx-Q1 は、大電流の単一出力またはデュアル出力に対応する 36V 同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、インターリーブ型スタッカブル電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単、過渡応答が高速で、負荷およびライン・レギュレーションが非常に優れており、最大 36A の電流に対して最大 6 相をサポートする出力クロックによる高精度の電流共有が可能です。最小オン時間 50ns のハイサイド・スイッチにより、大きな降圧率が得られるため、12V、24V、または車載入力から低電圧レールへ直接変換を行い、システムの複雑さの緩和と設計コストの削減に貢献します。
LMQ644xx-Q1 は、拡散スペクトラムを、ウェッタブル・フランク付きの最適化された拡張 HotRod QFN パッケージに搭載し、EMI を最小限に抑えるために 4 つの 22nF 高周波コンデンサを内蔵しています。デュアル・ランダム拡散スペクトラム (DRSS) 周波数ホッピングは ±10% (標準値) に設定されており、三角波と疑似ランダム変調の組み合わせにより、放射を大幅に低減します。BIAS ピンを使用すると、LMQ644xx-Q1 はコンバータの出力からデバイスに電力を供給することで損失を節約でき、無負荷時の静止電流は 9µA となり、バッテリ駆動システムの動作時間を延長できます。LMQ644xx-Q1 は、複数のデバイスをスタックする場合でも、軽負荷動作時に高効率を維持し、負荷範囲全体にわたって高効率を実現できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMQ644xx-Q1 3V~36V 、低 IQ、電力密度と低 EMI に最適化されたデュアル 6/5/4A車載用降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 |
技術記事 | Four power supply challenges in ADAS front camera designs | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMQ644A2QEVM-D2100 36-V, Dual, 6-A Outputs, Synchronous, Buck Converter | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMQ644A2QEVM-S2100 36-V, 12-A, Single-Output, Dual- Phase, Synchronous Buck | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 | |||
ユーザー・ガイド | LMQ644A2-Q1 6-Phase Buck Regulator Design for Automotive ADAS Applications | PDF | HTML | 2023年 7月 5日 | |||
機能安全情報 | LMQ644xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |||
証明書 | LMQ644A2QEVM-S2100 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 12日 | ||||
証明書 | LMQ644A2QEVM-D2100 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMQ644A2QEVM-D2100 — LMQ644A2-Q1 デュアル出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
LMQ644A2QEVM-D2100 評価基板 (EVM) は、複数のパワー MOSFET を内蔵したデュアル降圧 DC/DC コンバータである LMQ644A2-Q1 の機能と性能を評価します。この評価基板 (EVM) は、デュアル 6A 出力を供給します。複数の出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗を使用して調整可能にすることもできます。各チャネルは、ジャンパの選択肢を使用して、イネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
LMQ644A2QEVM-S2100 — LMQ644A2-Q1 単一出力、同期整流降圧コンバータの評価基板
LMQ644A2QEVM-S2100 評価基板 (EVM) は、複数のパワー MOSFET を内蔵したデュアル降圧 DC/DC コンバータである LMQ644A2-Q1 の機能と性能を評価します。この評価基板 (EVM) は、12A の出力を供給します。複数の出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗を使用して調整可能にすることもできます。
PMP41085 — Automotive 100W infotainment display module reference design with functional safety capabilities<
The LM74900-Q1 is the first stage of the design playing a role of protection for negative input voltage, undervoltage, locked output, and (...)
PMP23117 — 車載アプリケーション向け、3.3V、24A、4 相のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-FCRLF (RXA) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点