PMP23117
車載アプリケーション向け、3.3V、24A、4 相のリファレンス デザイン
PMP23117
概要
この 4 相のリファレンス デザインは、3.8V ~ 16V の車載電源で動作し、3.3VOUT (出力電圧) で 24A を供給します。このデザインは、2 個の LMQ644A2-Q1 デュアルチャネル同期整流降圧レギュレータを使用し、500kHz の公称スイッチング周波数で動作します。軽負荷動作時の FPWM (強制パルス幅変調) または PFM (パルス周波数変調) をジャンパで選択できます。周波数同期、パワー グッド、周波数応答注入に対応する複数のテスト ポイントが実装済みです。
特長
- 小型ソリューション サイズに適した、2 相のスイッチ内蔵レギュレータ
- 軽負荷時に FPWM (強制 PWM) または PFM (パルス周波数変調) モードを選択可能
- コールド クランキングに対応し、最小 3.8V の入力で動作
- サイズと効率の最適な組み合わせに役立つ、500kHz のスイッチング周波数
- スペクトラム拡散オプションによる EMI 低減
- EN 55025 class 5 伝導型電磁波をテスト済み
出力電圧オプション | PMP23117.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3.8 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 24 |
Output Power (W) | 79.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous^Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT322.PDF (1100 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBR9.PDF (415 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMQ64480-Q1 — 車載、36V、8A、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMQ644A0-Q1 — 車載、36V、10A、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMQ644A2-Q1 — 車載、36V、12A、低静止電流 (IQ)、デュアル出力、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1