LMR14020SEVM

LMR14020SEVM 7V ~ 30V 入力、2A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ

LMR14020SEVM

購入

概要

The LMR14020SEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14020S Step-Down Converter. The LMR14020SEVM operates from 7V to 30V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 2A. The board also has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change output voltage and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

特長
  • Input range: 7V to 30V
  • Output: 5.0V or 3.3V
  • Maximum load current: 2A
  • Switching frequency: 1.6MHz
  • Board size: 76mm x 76mm
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR14020 低静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、4V ~ 40V、2A、2.2MHz、降圧コンバータ LMR14020-Q1 車載向け、40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、2A、2.2MHz、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR14020SEVM — LMR14020SEVM 7V ~ 30V 入力、2A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LMR14020SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR14020EVM User’s Guide 2015年 1月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ