この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR14020
- 4V to 40V input range
- 2A continuous output current
- Ultra-low 40µA operating quiescent current
- 90mΩ high-side MOSFET
- 75ns minimum switch-on time
- Current mode control
- Adjustable switching frequency from 200kHz to 2.5MHz
- Frequency synchronization to external clock
- Internal compensation for ease of use
- High duty cycle operation supported
- Precision enable input
- 1µA shutdown current
- External soft start
- Thermal, overvoltage, and short protection
- 8-pin HSOIC with PowerPAD™ package
The LMR14020 is a 40V, 2A, step-down regulator with an integrated high-side MOSFET. With a wide input range from 4V to 40V, the device is designed for various applications from industrial to automotive for power conditioning from unregulated sources. The regulator quiescent current is 40µA in sleep mode, which is designed for battery powered systems. An ultra-low 1µA current in shutdown mode can further prolong battery life. A wide adjustable switching frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Internal loop compensation means that the user is free from the tedious task of loop compensation design. Internal loop compensation also minimizes the external components of the device. A precision enable input allows simplification of regulator control and system power sequencing. The device also has built-in protection features such as cycle-by-cycle current limit, thermal sensing and shutdown due to excessive power dissipation, and output overvoltage protection.
space
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90UH981-Q1EVM — DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UH981-Q1MEVM — DS90UH981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UH983-Q1EVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UH983-Q1MEVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板
DS90UH984-Q1EVM — DS90UH984-Q1:FPD-Link IV から Embedded DisplayPort ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板
DS90UH984-Q1MEVM — DS90UH984-Q1:FPD-Link IV から Embedded DisplayPort ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板
DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
LMR14020SEVM — LMR14020SEVM 7V ~ 30V 入力、2A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ
The LMR14020SEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14020S Step-Down Converter. The LMR14020SEVM operates from 7V to 30V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 2A. The board also has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change (...)
TIDA-01558 — DC UPS 向け、効率 98%、アナログ、24V ~ 36V、500W バックアップ / 50W チャージャのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点