TIDA-01558
DC UPS 向け、効率 98%、アナログ、24V ~ 36V、500W バックアップ / 50W チャージャのリファレンス・デザイン
TIDA-01558
概要
This analog, bidirectional power conversion reference design has a discharge or boost stage of 500 W and charge or buck stage of 50 W. This reference design is made for 24-V battery pack and 30-V to 38-V bus voltage for use in DC-UPS, battery backup unit (BBU), local energy storage (LES) and DC/DC brick modules. The design’s high efficiency of >98% discharge and >95% charge optimizes the thermal management and extends battery backup time.
特長
- High efficiency of 98.3% peak and 97.4% at full load as backup power supply
- Delivers high power output 20A, 30V as backup supply and charges battery at 2A during normal operation
- Fast changeover in <500 μs from charging to backup supply mode enables fast power transfer during power failure
- Compact solution with built-in heat sink (65 mm × 60 mm × 18 mm)
- Typical efficiency of ≈ 95%, maximum efficiency of > 98.5%
- Built-in analog solution for transition and CC-CV logic implemented reducing solution cost
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUP8.PDF (106 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1