LMR16020PEVM
LMR16020 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール
LMR16020PEVM
概要
The LMR16020PEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR16020PDDAR Step-Down Converter. The LMR16020PEVM operates from 7V to 60V input (24V nominal) and provides a 5.0V output at 2A. The board has jumper connectors to enable or disable the converter operation and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
特長
- 7V to 60V Input Voltage Range
- Up to 2A Output Current
- Switching Frequency 600KHz
- Power Good Flag Output
- Internal Compensation
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR16020PEVM — LMR16020 広入力電圧降圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMR16020 SIMPLE SWITCHER® 60 V, 2 A Step-Down Converter With 40 µA IQ データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 5月 26日 | ||
証明書 | LMR16020PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR16020PEVM User’s Guide | 2015年 10月 12日 |