LMR24220EVAL

LMR24220 小型、42V、降圧レギュレータ、2A、評価ボード

LMR24220EVAL

購入

概要

The LMR24210/20 Step Down Switching Regulator features all required functions to implement a cost effective, efficient buck power converter capable of supplying up to 1.0A or 2.0A. The Constant On-Time (COT) regulation scheme requires no loop compensation, results in a fast load transient response and simple circuit implementation, this allows low component count, and consequently very small overall board space. The regulator can function properly even with an all ceramic output capacitor network, and does not rely on the output capacitor`s ESR for stability. The LMR24210/20 has a wide input range from 4.5V-42V, making it suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR24210/20 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter to evaluate the LMR24210/20 series of buck regulators.

特長
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 3.3V Output Voltage (default setting)
  • Up to 2 A Output Current (LMR24220)
  • Switching Frequency of 500 KHz (default setting)
  • PCB size: 46.8mm x 27.4mm
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR24220 、42Vin、2.0A、降圧レギュレータ(micro SMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR24220EVAL/NOPB — LMR24220 小型、42V、降圧レギュレータ、2A、評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2170 LMR24210/20 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 26日
証明書 LMR24220EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ