ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR24220

アクティブ

、42Vin、2.0A、降圧レギュレータ(micro SMD)

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51420 アクティブ SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ、40µA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧 Smaller footprint in SOT-23 package, integrated compensation and synchronous rectification.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple Operating temperature range (°C) -20 to 125 Iq (typ) (A) 0.0007 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode COT with emulated ripple Operating temperature range (°C) -20 to 125 Iq (typ) (A) 0.0007 Duty cycle (max) (%) 94
DSBGA (YPA) 28 0.5625 mm² 0.75 x 0.75
  • 入力電圧範囲:4.5V~42V
  • 出力電圧範囲:0.8V~24V
  • 出力電流:最大 2A
  • 内蔵された RDS(ON) の小さい同期整流 MOSFET により高効率を実現
  • スイッチング周波数:最高 1MHz
  • 低いシャットダウン IQ:25µA (標準値)
  • プログラム可能なソフト・スタート
  • ループ補償が不要
  • COT と ERM を組み合わせたアーキテクチャ
  • ソリューション全体の小型化によりシステム・コストを削減
  • 内蔵の同期整流 MOSFET により低い出力電圧でも高効率を実現
  • COT と ERM を組み合わせたアーキテクチャ
  • 低 ESR コンデンサで安定
  • 28 バンプ DSBGA パッケージ (3.676 × 2.48 × 0.60mm 以下)
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR24220 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:4.5V~42V
  • 出力電圧範囲:0.8V~24V
  • 出力電流:最大 2A
  • 内蔵された RDS(ON) の小さい同期整流 MOSFET により高効率を実現
  • スイッチング周波数:最高 1MHz
  • 低いシャットダウン IQ:25µA (標準値)
  • プログラム可能なソフト・スタート
  • ループ補償が不要
  • COT と ERM を組み合わせたアーキテクチャ
  • ソリューション全体の小型化によりシステム・コストを削減
  • 内蔵の同期整流 MOSFET により低い出力電圧でも高効率を実現
  • COT と ERM を組み合わせたアーキテクチャ
  • 低 ESR コンデンサで安定
  • 28 バンプ DSBGA パッケージ (3.676 × 2.48 × 0.60mm 以下)
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR24220 を使用するカスタム設計を作成

LMR24220 同期整流降圧型コンバータは、高効率でコスト効果の高い降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。最小 0.8V の出力電圧で 2A の負荷電流を供給でき、デュアル N チャネル同期整流 MOSFET スイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。

他の COT 方式のレギュレータとは異なり、出力コンデンサの ESR にかかわらず安定性を確保でき、ESR が非常に小さい出力コンデンサ (セラミック・コンデンサなど) を使った場合でも極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償が必要ないため、高速な負荷過渡応答が得られ、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。VCC 低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止といった保護機能も備えています。LMR24220 は小型の DSBGA 薄型チップスケール・パッケージで供給されます。

LMR24220 同期整流降圧型コンバータは、高効率でコスト効果の高い降圧型レギュレータを実現するために必要なすべての機能を備えています。最小 0.8V の出力電圧で 2A の負荷電流を供給でき、デュアル N チャネル同期整流 MOSFET スイッチにより、外付け部品点数を削減できるため、設計を簡素化し、基板スペースを最小限に抑えられます。

他の COT 方式のレギュレータとは異なり、出力コンデンサの ESR にかかわらず安定性を確保でき、ESR が非常に小さい出力コンデンサ (セラミック・コンデンサなど) を使った場合でも極めて良好に動作するように設計されています。ループ補償が必要ないため、高速な負荷過渡応答が得られ、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、入力電圧の変動に対して動作周波数はほぼ一定に維持されます。動作周波数は外付け部品による設定が可能で、最大1MHzです。VCC 低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止といった保護機能も備えています。LMR24220 は小型の DSBGA 薄型チップスケール・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR24220 42VIN、2A 降圧型レギュレータ、DSBGA パッケージ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 27日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D) 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
アプリケーション・ノート Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
アプリケーション・ノート Automotive Line Transient Protection Circuit 2014年 7月 1日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
ユーザー・ガイド AN-2193 LMR24220 Multi-Rail Reference Board (Rev. A) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR24220EVAL — LMR24220 小型、42V、降圧レギュレータ、2A、評価ボード

The LMR24210/20 Step Down Switching Regulator features all required functions to implement a cost effective, efficient buck power converter capable of supplying up to 1.0A or 2.0A. The Constant On-Time (COT) regulation scheme requires no loop compensation, results in a fast load transient response (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR24220RB — LMR24220 5W マルチレール電源リファレンス・ボード

The LMR24220 Multi-Rail reference board implements an extremely compact solution. It is designed to convert from 12V or 24V rails down to typical point-of-load voltages of 3.3V, 1.8V and 1.2V. This design utilizes an LMR24220 Nano Regulator and two LMZ10501 Nano Modules to demonstrate a complete (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR24220 PSpice Transient Model

SNVM217.ZIP (204 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR24220 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM946.ZIP (3 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YPA) 28 Ultra Librarian