LMR51603EVM
LMR51603 の評価基板
LMR51603EVM
概要
この LMR51603EVM は、LMR51603 コンバータの動作や機能の評価とテストを容易に実行できる、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板は、代表値 12V の入力で動作し、5V で 300mA を供給します。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品点数が最小限のため、スペース制約が厳しい電力システムでも使いやすさを実現します。
特長
- 入力電圧範囲:4V ~ 65V
- 最大 70V の過渡入力に対する保護
- 300mA の連続出力電流をサポート
- 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数を選択可能
- ヒカップ モードによる短絡保護
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR51603 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 9月 4日 | |||
証明書 | LMR51603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 3日 |