LMR51606EVM

LMR51606 の評価基板

LMR51606EVM

購入

概要

LMR51606 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR51606 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、内部固定周波数で動作し、最大 65V の広い入力電圧範囲を受け入れ、3.3V の出力電圧で 0.6A の負荷電流を供給します。また、この評価基板 (EVM) は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4V ~ 65V
  • 3.3V 出力
  • 最大 0.6A の出力電流
  • 1100kHz のスイッチング周波数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR51606 4.5V ~ 65V、0.6A、同期整流降圧、25μA の静止電流、SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR51606EVM — LMR51606 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR51606EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 6日
証明書 LMR51606EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ