データシート
LMR51606
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4V~65V
- 入力過渡保護:最大 70V
- 連続出力電流:0.6A/1A
- 最小スイッチング・オン時間:80ns
- スイッチング周波数:400kHz と 1.1MHz に固定
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- 最大デューティ・サイクル:98%
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- 高精度のイネーブル
- 基準電圧の許容誤差:±1.5%
- 小型の設計サイズと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 使いやすさを実現した内部補償
- SOT-23 パッケージ
- ピン互換パッケージの各種オプション
- PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
- LMR16006、LV2862、LMR50410、TPS560430、LMR54406 、LMR54410 とピン互換
- WEBENCH® Power Designer により、LMR516xx を使用するカスタム設計を作成
LMR516xx は、最大 0.6A および 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは、4V~65V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR516xx は 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用して設計サイズを最適化できます。LMR516xx の PFM バージョンは、軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンは、一定の周波数を維持しながら全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフト・スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力散逸時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMR516xx SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ、SOT-23 パッケージ封止 4V~65V、0.6A/1A 降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 12月 21日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点