LMZ10503EXTEVAL

Simple Switcher 拡張温度範囲対応パワー・モジュール 評価ボード、5.5Vin、3A

LMZ10503EXTEVAL

購入

概要

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is ease, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer 1oz copper PCB.

特長
  • Integrated shielded inductor (inside the module)
  • Efficiency
    • Up to 96% (LMZ10503)
  • 2.5V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C*/W
    • θJC = 1.9°C*/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 2.25" x 2.25" (5.8 cm x 5.8 cm) 4-layer PCB. Uses 1oz copper on top and bottom, 1/2 oz copper on inner layers
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ10503EXT ミリタリー アプリケーションと過酷なアプリケーション向け、最大入力電圧 5.5V、3A パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ10503EXTEVAL/NOPB — Simple Switcher 拡張温度範囲対応パワー・モジュール 評価ボード、5.5Vin、3A

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2074 LMZ1050xEXT Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
証明書 LMZ10503EXTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LMZ10503EXTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ