ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ10503EXT

アクティブ

ミリタリー アプリケーションと過酷なアプリケーション向け、最大入力電圧 5.5V、3A パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 5 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 1160 Features EMI Tested, Enable, Overcurrent protection, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 5 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 1160 Features EMI Tested, Enable, Overcurrent protection, Tracking Control mode Voltage mode Duty cycle (max) (%) 100
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • シールド付きインダクタを内蔵
  • 外部ソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
  • 突入電流と、入力 UVLO や出力短絡などのフォルトに対する保護
  • 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
  • 他のデバイスとピン単位で互換
    • LMZ10504EXT (最大 4A/20W)
    • LMZ10505EXT (最大 5A/25W)
  • FPGA や ASIC への電力供給に適した高速な過渡応答
  • 電気的特性
    • 最大合計出力電力: 15W
    • 最大 3A の出力電流
    • 入力電圧範囲: 2.95V~5.5V
    • 出力電圧範囲: 0.8V~5V
    • 温度範囲全体にわたって±1.63%の帰還電圧精度
  • 性能上の利点
    • 高い周囲温度で動作
    • EN55022 Class B 標準でテスト済みの低い放射妨害波 (EMI)
    • 10V/m 放射耐性 EMI テスト標準 EN61000 4-3 に合格
    • 振動標準に合格
      • MIL-STD-883 方式 2007.2 条件 A
      • JESD22-B103B 条件 1
    • 落下標準に合格
      • MIL-STD-883 方式 2002.3 条件 B
      • JESD22-B110 条件 B
    • WEBENCH® Power Designer により、LMZ10503 を使用するカスタム設計を作成
  • シールド付きインダクタを内蔵
  • 外部ソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
  • 突入電流と、入力 UVLO や出力短絡などのフォルトに対する保護
  • 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
  • 他のデバイスとピン単位で互換
    • LMZ10504EXT (最大 4A/20W)
    • LMZ10505EXT (最大 5A/25W)
  • FPGA や ASIC への電力供給に適した高速な過渡応答
  • 電気的特性
    • 最大合計出力電力: 15W
    • 最大 3A の出力電流
    • 入力電圧範囲: 2.95V~5.5V
    • 出力電圧範囲: 0.8V~5V
    • 温度範囲全体にわたって±1.63%の帰還電圧精度
  • 性能上の利点
    • 高い周囲温度で動作
    • EN55022 Class B 標準でテスト済みの低い放射妨害波 (EMI)
    • 10V/m 放射耐性 EMI テスト標準 EN61000 4-3 に合格
    • 振動標準に合格
      • MIL-STD-883 方式 2007.2 条件 A
      • JESD22-B103B 条件 1
    • 落下標準に合格
      • MIL-STD-883 方式 2002.3 条件 B
      • JESD22-B110 条件 B
    • WEBENCH® Power Designer により、LMZ10503 を使用するカスタム設計を作成

LMZ10503EXT 電源モジュールは使いやすい包括的な DC-DC ソリューションで、非常に優れた電力変換効率、出力電圧精度、ラインおよび負荷レギュレーションにより、最大 3A の負荷を駆動できます。LMZ10503EXTは、熱特性を強化するとともに人手でも機械でもハンダ付けできる画期的なパッケージで提供しています。

LMZ10503EXT は 2.95V~5.5V の範囲の入力電圧レールに対応し、最小 0.8V の可変出力電圧を高精度で供給できます。1MHz の固定周波数 PWM スイッチングにより、EMI 特性が予測可能です。2つの外付け補償部品を調整することで、最短の応答時間を設定でき、セラミックや電解出力コンデンサも使用できます。外部でプログラム可能なソフトスタート・コンデンサにより、制御されたスタートアップを容易に実現できます。LMZ10503EXT は信頼性が高く堅牢なソリューションで、無損失のサイクル単位ピーク電流制限による過電流または短絡フォルト保護、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、プリバイアス・スタートアップの機能があります。また、LMZ10503EXT は WEBENCH®および Power Designer ツールに完全対応しています。

LMZ10503EXT 電源モジュールは使いやすい包括的な DC-DC ソリューションで、非常に優れた電力変換効率、出力電圧精度、ラインおよび負荷レギュレーションにより、最大 3A の負荷を駆動できます。LMZ10503EXTは、熱特性を強化するとともに人手でも機械でもハンダ付けできる画期的なパッケージで提供しています。

LMZ10503EXT は 2.95V~5.5V の範囲の入力電圧レールに対応し、最小 0.8V の可変出力電圧を高精度で供給できます。1MHz の固定周波数 PWM スイッチングにより、EMI 特性が予測可能です。2つの外付け補償部品を調整することで、最短の応答時間を設定でき、セラミックや電解出力コンデンサも使用できます。外部でプログラム可能なソフトスタート・コンデンサにより、制御されたスタートアップを容易に実現できます。LMZ10503EXT は信頼性が高く堅牢なソリューションで、無損失のサイクル単位ピーク電流制限による過電流または短絡フォルト保護、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、プリバイアス・スタートアップの機能があります。また、LMZ10503EXT は WEBENCH®および Power Designer ツールに完全対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ10503EXT 要求の厳しい堅牢なアプリケーション向けの、最大入力電圧 5.5V、3A 電源モジュール データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2019年 4月 15日
アプリケーション・ノート AN-2013 LMZ1050x/LMZ1050xEXT SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. E) 2017年 2月 2日
アプリケーション・ノート Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
アプリケーション・ノート AN-2013 LMZ1050x/LMZ1050xEXT SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. D) 2015年 9月 17日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
ユーザー・ガイド AN-2074 LMZ1050xEXT Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
設計ガイド SIMPLE SWITCHER® Design Guide 2011年 4月 11日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ10503EXTEVAL — Simple Switcher 拡張温度範囲対応パワー・モジュール 評価ボード、5.5Vin、3A

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ10503EXT PSpice Average Model

SNVM290.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ10503EXT PSpice Transient Model

SNVM289.ZIP (163 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ10503EXT Unencrypted PSpice Average Model

SNVM738.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ10503EXT Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM737.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC — LMZ1x / 外部熱抵抗エスティメータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ