LMZ12010EVAL

20V Simple Switcher モジュール 10A 評価ボード

LMZ12010EVAL

購入

概要

The LMZ13610/8 and LMZ12010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ13610/8 can accept an input voltage rail between 6V and 36V and the LMZ12010/8 can accept an input voltage rail between 6V and 20V. The devices can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8V and as high as 6V. The control structure is constant frequency PWM. The control loop operates well with low ESR output capacitors such as ceramics. The precision enable input allows for programmable UVLO of the input supply. The external soft-start capacitor facilitates a controlled and adjustable startup rise time of the output. The LMZ13610 and LMZ12010 family is a reliable and robust solution with the following features: loss-less cycle-by-cycle valley current limit to protect for over current or short-circuit fault, thermal shutdown, input under-voltage lockout, and will start up into a pre-biased output. Free-running switching frequency is 350 kHz.

特長
  • VIN = 6V to 36V
    • LMZ12010/08 limited to 20V
  • Enable UVLO = 5.7V
  • VOUT = 5V, 3.3V, 2.5V, 1.2V
  • IOUT = 0 to 10A
    • LMZ13608 and LMZ12008 limited to 8A
  • θJA = 9.9°C / W, θJC = 1.0°C/W
  • PCB designed on four layers
    • Inner are 1 oz.
    • Outer are 2 oz.
  • Measures 3.0 in. x 3.5 in. (7.5 cm x 8.9 cm)
  • 62mil (.062 inch) thick of FR4 laminate material
  • Max ambient temp of 65°C at full 10A load, no airflow
    • measured at 12 VIN

Contents:

  • LMZ12010 10A SIMPLE SWITCHER Power Module with 20V Maximum Input Voltage Evaluation Board
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ12010 20V の最大入力電圧、10A、SIMPLE SWITCHER® パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ12010EVAL/NOPB — 20V Simple Switcher モジュール 10A 評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-2134 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 24日
証明書 LMZ12010EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド AN-2093 LMZ23610/8/6 and LMZ22010/8/6 Current Sharing Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ