この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
LMZ12010
- シールド付きインダクタを内蔵
- シンプルな PCB レイアウト
- 固定スイッチング周波数 (350kHz)
- 外部のソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
- 突入電流と、入力 UVLO や出力短絡などのフォルトに対する保護
- 接合部温度範囲:–40℃~125℃
- 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
- WEBENCH Power Designer に完全に対応
- LMZ22010、LMZ22008、LMZ22006、LMZ12008、LMZ12006、LMZ23610、LMZ23608、LMZ23606、LMZ13610、LMZ13608、LMZ13606 とピン互換
- 電気的特性
- 最大合計出力電力:50W
- 最大出力電流:10A
- 入力電圧範囲:6V~20V
- 出力電圧範囲:0.8V~6V
- 最大効率:92%
- 性能上の利点
- 高い効率によりシステムの発熱が減少
- 低放射妨害波 (EMI) (EN55022 (1)
- 7 個のみの外付け部品
- 低出力電圧リップル
- 外付けヒートシンク不要
(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC Part 15 Subpart B に従いテスト済み、EMI 構成の評価ボードでテスト済み)
LMZ12010 SIMPLE SWITCHER 電源モジュールは、最大 10A の負荷を駆動できる使いやすい降圧 DC/DC ソリューションです。LMZ12010 の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。
LMZ12010 デバイスは 6V~20V の入力電圧レールを受け付け、最低 0.8V の高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ12010 は、わずか 2 つの外付け抵抗と複数の外付けコンデンサのみで完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ12010 は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、プログラマブル入力低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMZ12010DEMO — 20V Simple Switcher モジュール 10A デモ・ボード
The LMZ12010 SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ12010 can accept an input voltage rail between 6V and 20V. (...)
LMZ12010EVAL — 20V Simple Switcher モジュール 10A 評価ボード
The LMZ13610/8 and LMZ12010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ13610/8 can accept an input voltage rail (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-PMOD (NDY) | 11 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点