LMZM33603EVM

LMZM33603、4V ~ 36V 入力、3A 電源モジュールの評価ボード

LMZM33603EVM

購入

概要

The LMZM33603 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZM33603 power module for current up to 3.0A. The input voltage range is 4V to 36V. The output voltage range is 1V to 18V. The evaluation board makes it easy to evaluate the LMZM33603 operation.

特長
  • 4.0V to 36V Input Voltage Range
  • Up to 3.0A of Output Current
  • 1.0V to 18V Output Voltage Range
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZM33603 4V ~ 36V、3A 降圧 DC/DC パワー・モジュール、コンパクト 7x9x4mm QFN パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZM33603EVM — LMZ33603 4V ~ 36V 入力、1V ~ 13.5V 出力、3A 電源モジュールの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 2017年 8月 11日
データシート LMZM33602 4V~36V 入力、2A、QFN パッケージの電源モジュール データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 16日
証明書 LMZM33603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) 2018年 10月 19日
データシート LMZM33603 4V~36V入力、3A降圧型、QFNパッケージのDC/DC電源モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ