LOG200EVM
LOG200 の評価基板
LOG200EVM
概要
LOG200 評価基板 (EVM) は、フォトダイオード バイアスと暗電流補正機能を搭載した高精度の高速対数アンプである LOG200 を評価するための開発プラットフォームです。LOG200 は、160dB のダイナミック レンジで卓越した精度の電流測定を行えるうように最適化されています。
特長
- 高精度の対数伝達関数。LOG200 の比率は内部で 250mV/decade の電流 / 電圧変換に設定
- フォトダイオード バイアスと暗電流補正用のアダプティブ バイアス回路を搭載
- 光センサ接続用のフットプリント
- 1μA の高精度電流リファレンス
- 1.65V と 2.5V の高精度電圧リファレンス
- 単一電源電圧 (5V) またはデュアル電源電圧 (±5V) で動作
対数アンプ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3