LOG300DEVM
LOG300D の評価基板
LOG300DEVM
概要
LOG300D は、16 ピン SOIC パッケージに封止した LOG300 アンプの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この評価基板 (EVM) の入力端子を、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷します。出力は 1 個の SMA コネクタに接続済みです。また、この基板は複数のジャンパも搭載しており、IC の LNA ブロックと周波数検出ブロックが未使用の場合に、それらのブロックを容易にディスエーブルまたはイネーブルにすることができます。
特長
- LNA ブロックと LOG 検出ブロックを個別に使用して評価するための構成が可能
- オンボード BPF (バンドパス フィルタ) の使用、または外部 BPF の接続を選択できるフレキシビリティを実現
- すべての入出力信号で SMA コネクタを容易に使用可能
- 寄生結合とノイズを最小化するための構成を採用したレイアウト
- LNA と AFE 全体をディスエーブルまたはイネーブルにするためのジャンパ
対数アンプ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | LOG300D and LOG300RGT Evaluation Modules User's Guide | PDF | HTML | 2024年 9月 30日 | |||
証明書 | LOG300DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 24日 |