LOG300RGTEVM

LOG300 evaluation module in RGT 16-pin VQFR package

LOG300RGTEVM

購入

概要

The LOG300 evaluation module is for the LOG300 logarithmic detector with integrated low noise amplifier in the 16-pin VQFR package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready to connect to power (3V to 5.25V), signal sources, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50Ω laboratory equipment on the inputs. The outputs are connected to a SMA connectors. The board also includes jumpers to easily disable or enable the LNA and frequency detect block of the IC if in case not in use.

特長
  • Single supply operating range 3V to 5.25V
  • Configurable to use and evaluate LNA and LOG detector block separately
  • Easy-to-use SMA connectors for all input and output signal
  • Provide flexibility to use either onboard or external bandpass filter (BPF)
  • Layout configured to minimize parasitic and noise
対数アンプ
LOG300 低ノイズ アンプ内蔵、40MHz、対数検出器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LOG300RGTEVM — LOG300 evaluation module in RGT 16-pin VQFR package

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LOG300RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) LOG300D and LOG300RGT Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 2024年 9月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ