LP38692EVAL

1A 低ドロップアウト CMOS リニア・レギュレータ、可変出力付

LP38692EVAL

購入

概要

LP38692-Adj 1A Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output

特長
  • Output voltage range of 1.25V - 9V
  • 2.5% adjustable pin voltage accuracy (25°C)
  • Low dropout voltage: 450mV @ 1A (typ. 5V out)
  • Wide input voltage range (2.7V to 10V)
  • Precision (trimmed) bandgap reference
  • Guaranteed specs for -40°C to +125°C
  • 1mA off-state quiescent current
  • Thermal overload protection
  • Foldback current limiting
  • SOT-223 and 6-Lead LLP packages
  • Enable pin (LP38692-Adj)

Applications

  • Hard Disk Drives
  • Notebook Computers
  • Battery Powered Devices
  • Portable Instrumentation

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38692 イネーブル搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP38692EVAL — 1A 低ドロップアウト CMOS リニア・レギュレータ、可変出力付

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1424 LP38692-ADJ Evaluation Board (Rev. C) 2013年 12月 11日
証明書 LP38692EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ