LP38692

アクティブ

イネーブル搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV767 アクティブ 調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Higher input voltage range

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.055 Thermal resistance θJA (°C/W) 51, 69 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 50 Iq (typ) (mA) 0.055 Thermal resistance θJA (°C/W) 51, 69 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (NDC) 5 45.24 mm² 6.5 x 6.96 WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 出力電圧精度2.5% (25 °C )
  • 低ドロップアウト電圧: 450mV @ 1A ( 代表値、5V 出力)
  • 2.7V から10Vまでの幅広い入力電圧範囲
  • 高精度(トリミング型) バンドギャップ基準電圧
  • –40 °~+ 125 °Cの範囲で規格値を保証
  • 1µA のオフ状態待機時消費電流
  • 熱暴走保護
  • フの字形電流制限
  • TO-252、SOT-223、6ピンLLP パッケージ
  • イネーブル・ピン(LP38692)
  • 出力電圧精度2.5% (25 °C )
  • 低ドロップアウト電圧: 450mV @ 1A ( 代表値、5V 出力)
  • 2.7V から10Vまでの幅広い入力電圧範囲
  • 高精度(トリミング型) バンドギャップ基準電圧
  • –40 °~+ 125 °Cの範囲で規格値を保証
  • 1µA のオフ状態待機時消費電流
  • 熱暴走保護
  • フの字形電流制限
  • TO-252、SOT-223、6ピンLLP パッケージ
  • イネーブル・ピン(LP38692)

LP38690/2 低ドロップアウトCMOS リニア・レギュレータは、高い出力許容誤差( 代表値2.5%)、きわめて低いドロップアウト電圧 (450mV:負荷電流1A 時、VOUT = 5V)、超低ESR のセラミック出力コンデンサを利用した優れたAC 特性を備えています。

LLP、SOT-223、TO-252 パッケージの熱抵抗が小さいことにより、周囲温度が高い環境でも最大動作電流を使用できます。

PMOS パワー・トランジスタの採用によりバイアス時の直流ベース・ドライブ電流が不要となるため、負荷電流、入力電圧、動作温 度に関係なく、グラウンド端子電流を100µA 未満に抑えることができます。

ドロップアウト電圧: 450 mV ( 代表値) 負荷電流1A 時(5V 出力での代表値)

グラウンド端子電流: 55µA ( 代表値) 負荷電流最大時

高精度の出力電圧: 精度2.5% (25 °C )

LP38690/2 低ドロップアウトCMOS リニア・レギュレータは、高い出力許容誤差( 代表値2.5%)、きわめて低いドロップアウト電圧 (450mV:負荷電流1A 時、VOUT = 5V)、超低ESR のセラミック出力コンデンサを利用した優れたAC 特性を備えています。

LLP、SOT-223、TO-252 パッケージの熱抵抗が小さいことにより、周囲温度が高い環境でも最大動作電流を使用できます。

PMOS パワー・トランジスタの採用によりバイアス時の直流ベース・ドライブ電流が不要となるため、負荷電流、入力電圧、動作温 度に関係なく、グラウンド端子電流を100µA 未満に抑えることができます。

ドロップアウト電圧: 450 mV ( 代表値) 負荷電流1A 時(5V 出力での代表値)

グラウンド端子電流: 55µA ( 代表値) 負荷電流最大時

高精度の出力電圧: 精度2.5% (25 °C )

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP38690/692 セラミック出力コンデンサで安定な1A 出力低ドロップアウトCMOSリニア・レギュレータ データシート (Rev. H 翻訳版) 最新英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2010年 12月 14日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1424 LP38692-ADJ Evaluation Board (Rev. C) 2013年 12月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP38692EVAL — 1A 低ドロップアウト CMOS リニア・レギュレータ、可変出力付

LP38692-Adj 1A Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP38692_3P3 PSpice Transient Model

SNVM599.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP38692_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAA1.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00534 — 低コスト、小型ソリューション・サイズのパワー・マネージメント、リファレンス・デザイン、CC3200 SimpleLink Wi-Fi 用

The TIDA-00534 reference design provides guideline and test data of a cost effective small size power solution to power the main 3.3V voltage rails of the CC3200 wireless MCU or any other noise sensitive system from a 5V voltage source.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (NDC) 5 Ultra Librarian
WSON (NGG) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ