TIDA-00534
低コスト、小型ソリューション・サイズのパワー・マネージメント、リファレンス・デザイン、CC3200 SimpleLink Wi-Fi 用
TIDA-00534
概要
The TIDA-00534 reference design provides guideline and test data of a cost effective small size power solution to power the main 3.3V voltage rails of the CC3200 wireless MCU or any other noise sensitive system from a 5V voltage source.
特長
- Power management solution for noise sensitive systems with wireless capabilities.
- Provides 3.3V clean voltage supply from a 5V power rail (i.e. battery, USB connector, Power over coaxial).
- Low current to ground during load standby (50μA typical).
- 50dbs input ripple rejection at 100 kHz noise frequency and maximum load current.
- Great load transient response. Better than 5% output voltage transient from 1mA to 250mA load current change.
- Small foot print; area smaller than 31.7 mm2
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGA1.PDF (189 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1