LTS-3P-LCDK
概要
Kit for evaluating LCD 10.1" LCD panels from Lincoln Technology Solutions that have been designed for maximum interoperability with the LVDS display output available on evaluation boards, single-board computers, and development kits for TI's AM6x family of Arm-based processors, starting with AM623 and AM625.
The LCD kits support connect either LCD185 or LCD217 to any of the following boards: SK-AM62, BEAGL-PLAY-SBC, PHYTC-3P-KIT-AM62. The PCB assemblies contained in this kit are LCD185, PCB-L0136, and PCB-L0152.
特長
- 10.1-inch LCD panel with 1920 x 1200 resolution
- Adapter board for interface and LED backlight power included in kit (PCB-L0136)
- AC to USB (5V) power supply with USB-A to USB-C cable
- Manually adjustable potentiometer for setting maximum screen brightness (up to 1000 nits)
- Mounting holes for BEAGL-PLAY-SBC, PHYTC-3P-KIT-AM62
- Mounting holes for SK-AM62 mechanical adapter board (PCB-L0152)
- 40-pin FFC included for connecting to compatible MPU boards
購入と開発の開始
LCDK185-101CT — Kit for evaluating 10.1-in 1920 x 1200 LCD with touchscreen and flush cover glass
LCDK217-101CT — Kit for evaluating 10.1-in 1920 x 1200 LCD with touchscreen and oversized cover glass
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。