MCT8316ZTEVM
センサ搭載 BLDC 矩形波制御向け、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ・ドライバの評価ボード
MCT8316ZTEVM
概要
MCT8316Z は、MOSFET ドライバを内蔵した 3 個の H ブリッジ ドライバを実装しており、12V/24V DC を使用して 8A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターをセンサ搭載の矩形波で制御することを意図しています。回転子の位置をセンスするために 3 個のアナログ ホール コンパレータを統合しており、センサ搭載の矩形波 BLDC モーター制御を実現できます。MCT8316Z が採用している降圧レギュレータは、200mA をサポートでき、レギュレーション済み電源電圧はプログラマブルです。
この EVM は、オンボード MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は MCT8316ZTEVM の GUI とのインターフェイスを確立する目的で使用できます。
特長
- 4.5V ~ 35V で動作し、8A のピーク電流駆動に対応
- 内蔵 MOSFET のオン状態抵抗 (オン抵抗) は 95mΩ
- 回転子の位置をセンスするために 3 個のアナログ・ホール・コンパレータを統合しており、センサ搭載の矩形波 BLDC モーター制御を実現可能
- アナログまたはデジタルのホール・センサとの互換性
- GUI との接続に対応できるオンボード MSP430
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
MCT8316ZTEVM — Three half-H-bridge integrated MOSFET drivers for sensored BLDC trapezoidal control evaluation board
ファームウェア
MCT8316ZXEVM-MSP430FR2355-FW — MSP430FR2355 firmware for the MCT8316Z GUI
MCT8316ZXEVM-MSP430FR2355-FW — MSP430FR2355 firmware for the MCT8316Z GUI
バージョン: 1.0.0
リリース日: 19 7 2024
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Firmware package for the MSP430FR2355 on the MCT8316ZTEVM for compatability with the MCT8316Z GUI.
サポート・ソフトウェア
SLAC807 — MCT8316ZTEVM MSP430FR2355 GUI Firmware
SLAC807 — MCT8316ZTEVM MSP430FR2355 GUI Firmware
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 02 2 2021
製品
MSP430 マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac807 or www.ti.com/lit/xx/slac807/slac807.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC807. Please update any bookmarks accordingly.
MCT8316Z-GUI — GUI for the MCT8316ZEVM
バージョン: 1.0.0
リリース日: 19 7 2024
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
MCT8316Z GUI (Compatible with RTM MCT8316Z)
MCT8316ZT-GUI — GUI for MCT8316ZTEVM
バージョン: 1.0.0
リリース日: 08 5 2023
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
MCT8316ZT GUI (Compatible with RTM MCT8316ZT)
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2