MSP-FET430U100AUSB
MSP-FET + MSP430FG6x2x 100 ピン・ターゲット・ボード・バンドル
MSP-FET430U100AUSB
概要
注:このキットには、MSP430FG6x2x マイコンのサンプルは付属していません。互換性のあるデバイスのサンプルを入手するには、製品ページにアクセスするか、TI ストアのカートにこのツールを追加した後、関連するマイコンを選択してください。
MSP-FET は強力なフラッシュ・エミュレーション・ツールで、MSP430 マイコンによるアプリケーション開発の迅速な開始を可能にします。
このツールには、JTAG インターフェイスまたはピン数を低減した Spy Bi-Wire(2 線式 JTAG)プロトコルを経由して、MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用する USB インターフェイスが付属しています。付属の MSP-FET 開発ツールは、すべての MSP430 デバイスの開発をサポートしており、MSP430 ターゲット・ソケット・ボードのように、MSP430 デバイスを搭載した PCB と組み合わせて使用することができます。
MSP-TS430PZ100AUSB はスタンドアロンの 100 ピン ZIF ソケット・ターゲット・ボードで、JTAG インターフェイスまたは Spy Bi-Wire(2 線式の JTAG)プロトコルによる MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用できます。この開発ボードは、100 ピン LQFP パッケージ(TI パッケージ・コード:PZ)に封止された、すべての MSP430FG6x2x フラッシュ・パーツをサポートしています。
特長
- 開発ボード(MSP-TS430PZ100AUSB)には 100 ピン ZIF ソケットが搭載されているほか、100 ピン QFP パッケージ(PZ)に封止された MSP430 派生品がソケットに装着されています。また、LED インジケータ、JTAG アダプタ、プロトタイピング用のヘッダー・ピン配置も実装されています。
- 標準的な 14 ピン JTAG ヘッダー(MSP-FET)フラッシュ・エミュレーション・ツール。
MSP430 マイコン
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5