MSP-IQMATHLIB
固定小数点 Math ライブラリ、MSP 用
MSP-IQMATHLIB
概要
TI の MSP IQmath および Qmath ライブラリは、C プログラマ向けの高度に最適化された高精度の数学関数ライブラリで、MSP430 と MSP432 の各デバイスで、浮動小数点アルゴリズムを固定小数点コードにシームレスに変換できます。これらのルーチンは通常、最適な実行速度、高精度、超低消費電力が重視される、演算集中型のリアルタイム・アプリケーションで使用するものです。IQmath ライブラリと Qmath ライブラリを使用すると、浮動小数点演算を使用して記述した同等のコードに比べて、実行速度を大幅に高速化するとともに、消費電力の大幅な削減が可能です。
以下の MSP デバイスは、MSP-IQmathlib によってサポートされています。
- MSP430F1xx
- MSP430F2xx
- MSP430G2xx
- MSP430F4xx
- MSP430F5xx
- MSP430F6xx
- MSP430FRxx
- MSP432P4xx
特長
- 最適化された固定小数点関数により、開発期間を短縮し、アプリケーション・コードの最適化に集中することが可能
- CCS で共通の固定小数点スカラーの演算機能を実行すると、最大で 100 倍の性能を発揮。つまり、MSP マイコンを長時間にわたって低消費電力モードにとどめることが可能
- 無料 – Code Composer Studio を単純に使用するか、ライブラリをダウンロード
- Library
- User’s Guide
- Examples
ダウンロード
ドライバまたはライブラリ
MSP-IQMATHLIB — 固定小数点 Math ライブラリ、MSP 用
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
MSP-IQMATHLIB — 固定小数点 Math ライブラリ、MSP 用
IQmathLib for MSP Windows Installer
IQmathLib for MSP Linux Installer
IQmathLib for MSP Zip Package
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
資料
IQmathLib User's Guide
Release Notes
最新情報
- Optimized fixed point functions - reduce development time and enable developers to focus on optimizing application code
- Up to 100x higher performance when executing common fixed point scalar math functions in CCS – this means the MSP microcontroller can remain in low power modes longer than ever before
- Free – simply use in Code Composer Studio or download the library
リリース情報
The Texas Instruments® MSP IQmath and Qmath Libraries are a collection of highly optimized and high-precision mathematical functions for C programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed-point code on MSP430 and MSP432 devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed, high accuracy and ultra-low energy are critical. By using the IQmath and Qmath libraries, it is possible to achieve execution speeds considerably faster and energy consumption considerably lower than equivalent code written using floating-point math.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ユーザー・ガイド | MSP IQMath Users Guide | 2015/02/26 | |||
| 技術記事 | How FRAM can help you find your car | PDF | HTML | 2015/07/23 | |||
| 技術記事 | How MSP430FRx MCUs can achieve higher performance | PDF | HTML | 2015/07/21 | |||
| 技術記事 | What new can you do with the MSP430FR6972 MCU? | PDF | HTML | 2015/06/03 |