OCTVO-3P-AM335X

AM335x をベースとした Octavo Systems のシステム イン パッケージ

OCTVO-3P-AM335X

提供元: Octavo Systems
ご注文はこちら

概要

Octavo Systems は、世界中のイノベーターの皆様に、SiP (システム イン パッケージ) ベースのソリューションを提供するリーダー企業です。OSD335x ファミリの SiP デバイスを採用すると、TI の Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサをベースとする高性能組込みシステムの開発と導入を、最も迅速かつ最もコスト効率の優れた方法で実施できます。

OSD335x デバイスは、最大 1GHz で動作する Sitara™ AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサを、最大 1GB の DDR3、TPS65217C 電源 IC、TL5209 LDO、EEPROM (オプション)、eMMC (オプション)、MEMS 発振器 (オプション)、各種受動部品を、単一の使いやすい BGA パッケージに統合しています。

OSD335x ファミリに属するこの種のデバイスは、SiP テクノロジーを活用し、組込みシステムのコアを単一の IC パッケージに集約しています。この統合の結果、設計者の皆様は実現可能な最小のフットプリントを製作し、より迅速に量産を開始することができます。DDR と他の 100 種類前後の部品を単一パッケージに統合した結果、SiP デバイスは設計の簡素化、製造コストの削減、サプライ チェーンの簡素化に貢献しています。

OSD335x ファミリに属するすべてのデバイスは、PRU を含め AM335x に対する最大のアクセスに対応しています。また、これらの製品は、AM335x 向けの既存の開発ツールとプットフォーム全般との互換性を維持しています。

特長

Octavo の SiP 製品

OSD335x

OSD335x-SM

OSD335x C-SiP

プロセッサ

TI の Sitara AM335x Arm Cortex-A8、最大 1GHz

TI の Sitara AM335x Arm Cortex-A8、最大 1GHz

TI の Sitara AM335x Arm Cortex-A8、最大 1GHz

RAM

最大 1GB の DDR3

最大 1GB の DDR3

最大 1GB の DDR3

電源

PMIC + LDO

PMIC + LDO

PMIC + LDO

EEPROM

4KB

4KB

フラッシュ

 

 

最大 16GB

メイン発振回路

 

 

統合

パッケージ

27mm x 27 mm - 400 BGA

21mm x 21 mm - 256 BGA

27mm x 27 mm - 400 BGA

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65217 3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア バッテリ チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー マネージメント IC (PMIC)

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM3351 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ AM3352 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット ディスプレイ、CAN AM3354 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、CAN AM3356 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TL5209 逆電圧保護機能搭載、500mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OSD3358-SM-RED — AM335x をベースとしたシステム・イン・パッケージ向け Octavo Systems 開発ボード

サポート対象の製品とハードウェア

OSD3358-SM-RED AM335x をベースとしたシステム・イン・パッケージ向け Octavo Systems 開発ボード

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

OSD335X — AM335x をベースとする Octavo Systems のシステム・イン・パッケージ

サポート対象の製品とハードウェア

OSD335X AM335x をベースとする Octavo Systems のシステム・イン・パッケージ

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

OSD335X-C-SIP — AM335x をベースとした Octavo Systems の包括的 SiP

サポート対象の製品とハードウェア

OSD335X-C-SIP AM335x をベースとした Octavo Systems の包括的 SiP

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

OSD335X-SM — AM335x をベースとした Octavo Systems の最小 SiP

サポート対象の製品とハードウェア

OSD335X-SM AM335x をベースとした Octavo Systems の最小 SiP

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDXEVM3358 AM335x Evaluation Module

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Octavo Systems。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。