OPT4001DTSEVM

OPT4001 DTS パッケージ封止、高速、高精度、デジタル周囲光センサの評価基板

OPT4001DTSEVM

購入

概要

OPT4001DTS 評価基板 (EVM) は、DTS パッケージに封止した OPT4001 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT4001 は、高速かつ高精度のデジタル周辺光センサであり、さまざまな照明条件の下で、またさまざまなカバー素材の内部に設置して使用することができます。

OPT4001DTSEVM は 2 枚の PCB で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM マザーボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン・ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する MSP430 マイクロプロセッサを搭載しています。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目は OPT4001 クーポン・ボードであり、OPT4001 と 1 個のデカップリング・コンデンサを搭載しています。このクーポン・ボードをマザーボードに接続し、接続した状態で TI のソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン・ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。

特長
  • 小型フォーム・ファクタ
  • USB ハードウェア・インターフェイス
  • 直観的な GUI ソフトウェア
  • 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト・ポイントを実装し、IC のピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン・ボード

  • OPTMBEVM
  • USB ケーブル

周辺光センサ
OPT4001 高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPT4001DTSEVM — OPT4001 evaluation module for high-speed, high-precision digital ambient light sensor in DTS package

TI.com で取り扱いなし
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

OPT4001DTSEVM-GUI — OPT4001DTSEVM evaluation software

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

OPT4001DTSEVM-GUI OPT4001DTSEVM evaluation software

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.3
リリース日: 01 9 2023
lock OPT4001DTSEVM_GUI.exe  — 42941 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
OPT4001DTSEVM OPT4001 DTS パッケージ封止、高速、高精度、デジタル周囲光センサの評価基板

ドキュメント

リリース情報

Updated with signed .exe OPT4001DTSEVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) Light Sensor Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2024年 1月 29日
証明書 OPT4001DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ