PAI-3P-PHANTOMVISION

ADAS 車載アプリケーション向け、Jacinto プロセッサ上で動作する、Phantom AI のビジョン ソフトウェア

PAI-3P-PHANTOMVISION

提供元: Phantom AI
ダウンロード

概要

PhantomVision™ is a scalable, flexible and reliable deep learning based computer vision solution that provides a comprehensive suite of Euro NCAP compliant ADAS features. It is a visual perception engine that enables a single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and sophisticated traffic directions in the vicinity of its driving path. The multi-camera system covers a 360-degree view from the vehicle in an optimal combination of front, side, and rear-view cameras and does not allow any blind spots. The real-time detection and target tracking on a bird-eye view provides an accurate motion estimate of road objects to various ADAS functions such as AEB (Auto Emergency Braking), ACC (Adaptive Cruise Control), TJA (Traffic Jam Assist) and LKAS (Lane Keeping Assist System). PhantomVision™ can be deployed on low power embedded SoCs (System on Chip) with leveraging our innovative deep learning and computer vision technology running on hardware accelerators.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PhantomVision PhantomVision™ の 360 度ビジョン ソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PhantomVision PhantomVision™ の 360 度ビジョン ソフトウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2026/03/16

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Phantom AI.
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。