(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Phantom AI
Software-based autonomous driving solution provider
Founded by a team with deep automotive and AI expertise, Phantom AI provides a comprehensive autonomous driving platform featuring computer vision, sensor fusion and control capabilities to democratise the use of advanced driver-assistance systems (ADAS) to reduce accidents, save lives and make driving more enjoyable, while delivering tomorrow's self-driving technology. Phantom AI has created the most accurate and highest-performing AI solutions for the TI TDA4x processors available today that meet car manufacturer requirements and combines TI's Deep Learning engine (TIDL) with Phantom's own multi-DSP/MMA scheduler for unrivaled accuracy and low latency for live ADAS camera functions.
A flexible, reliable, and scalable Deep Learning-based perception solution providing a comprehensive suite of ADAS features with the TDA4x processors ranging from GSR compliance up to L3. It supports vehicle, pedestrian, bicyclist, free-space, and traffic sign/light detection. It is a visual perception engine that enables single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and sophisticated traffic directions in the vicinity of its driving path.
ADAS Features
- 360° Vision
- ACC (Adaptive Cruise Control)
- AEB (Auto Emergency Braking)
- LKAS (Lane Keeping Assist System)
- TJA (Traffic Jam Assist)
- TSR (Traffic Sign Recognition)
- TLR (Traffic Light Recognition)
-
+1-650-645-2220
- パートナーへのお問い合わせ
- phantom.ai
- サポート・ソフトウェア
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- 380 N Bernardo Ave
- Mountain view, California, 94043
- United States
参照情報
PAI-3P-PHANTOMVISION — ADAS 車載アプリケーション向け、Jacinto プロセッサ上で動作する、Phantom AI のビジョン ソフトウェア
PhantomVision™ is a scalable, flexible and reliable deep learning based computer vision solution that provides a comprehensive suite of Euro NCAP compliant ADAS features. It is a visual perception engine that enables a single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and (...)