PCM1860EVM

シングル・エンド、2 Vrms アナログ入力、24 ビット、192 kHz、ステレオ ADC、評価モジュール

PCM1860EVM

購入

概要

The PCM1860EVM (EVM) is an easy-to-use board for full evaluation of the four channel PCM1860 ADC. The included USB-12X board connects the EVM to the PC and provides 5V power. The EVM is controlled by PurePathTM Console which gives the ability to load, run and save scripts.

特長
  • Simple external 5V power connection or USB power from USB-I2X
  • All of the register programming can be done via USB through USB-I2X using PurePathTM Console
  • Headers and test points available for most signals to and from the PCM1860
  • Digital Audio can be streamed from the included SPDIF optical connectors or through a USB to a PC
  • An on board PCM9211 allows the EVM to receive and transmit digital audio via optical/SPDIF connectors
オーディオ ADC
PCM1860 ユニバーサル・フロント・エンド搭載、103dB、2 チャネル、ハードウェア制御のオーディオ ADC PCM1860-Q1 ユニバーサル・フロント・エンド内蔵、車載 103dB、2 チャネル、ハードウェア制御オーディオ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PCM1860EVM — PCM1860 ユニバーサル・フロント・エンドの付いた、103dB、2 チャネルのハードウェア制御オーディオ ADC の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

PCM1860EVMGUI — PCM1860EVM GUI

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PCM186x EVM User's Guide 2015年 3月 31日
証明書 PCM1860EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート PCM186x 4チャネルまたは2チャネル、192kHzのオーディオADC データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 6月 26日
データシート PCM186x-Q1 Automotive, 4-Channel or 2-Channel, 192-kHz, Audio ADCs データシート (Rev. A) PDF | HTML 2017年 6月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ