PCM2906CEVM-U

PCM2906C Evaluation Module

PCM2906CEVM-U

購入

概要

The PCM2906CEVM-U is an evaluation board for Texas Instruments' newly developed USB interface codec. The PCM2906CEVM-Uincludes a PCM2906C device, a bus-powered (500 mA) USB codec with an S/PDIF interface. The evaluation board also includes operational amplifiers for line input/output buffers, a 3.3-V regulator, and a USB connector.

特長
  • Fully compliant with USB2.0 specification
  • Full-speed transceivers
  • USB adaptive mode for playback
  • USB asynchronous mode for record
  • Bus-powered
  • オーディオ USB コンバータ
    PCM2906C ステレオ USB コーデック、ライン出力 / S/PDIF 付、バスパワー型
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    PCM2906CEVM-U — PCM2906C Evaluation Module

    販売特約店から購入
    TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 3
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    証明書 PCM2906CEVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM ユーザー ガイド (英語) PCM2900C/02C/PCM2906CEVM-U User Guide 2011年 9月 18日
    アプリケーション・ノート Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC 2011年 9月 14日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ