PCM2906C
- On-Chip USB Interface:
- With Full-Speed Transceivers
- Fully Compliant with USB 2.0 Specification
- Certified by USB-IF
- USB Adaptive Mode for Playback
- USB Asynchronous Mode for Record
- Bus Powered
- 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
- Sampling Rate:
- DAC: 32, 44.1, 48 kHz
- ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
- On-Chip Clock Generator with Single 12-MHz Clock Source
- S/PDIF Input/Output
- Single Power Supply:
- 5 V Typical (VBUS)
- Stereo ADC:
- Analog Performance at VBUS = 5 V:
- THD+N = 0.01%
- SNR = 89 dB
- Dynamic Range = 89 dB
- Decimation Digital Filter:
- Passband Ripple = ±0.05 dB
- Stop-Band Attenuation = –65 dB
- Single-Ended Voltage Input
- Antialiasing Filter Included
- Digital HPF Included
- Analog Performance at VBUS = 5 V:
- Stereo DAC:
- Analog Performance at VBUS = 5 V:
- THD+N = 0.005%
- SNR = 96 dB
- Dynamic Range = 93 dB
- Oversampling Digital Filter:
- Passband Ripple = ±0.1 dB
- Stop-Band Attenuation = –43 dB
- Single-Ended Voltage Output
- Analog LPF Included
- Analog Performance at VBUS = 5 V:
- Multifunctions:
- Human Interface Device (HID) Function:
- Volume and Mute Controls
- Suspend Flag Function
- Human Interface Device (HID) Function:
- 28-Pin SSOP Package
The PCM2906C is Texas Instruments’ single-chip, USB, stereo audio codec with a USB-compliant full-speed protocol controller and S/PDIF. The USB protocol controller requires no software code. The PCM2906C employs SpAct™ architecture, TI’s unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct enable playback and record with low clock jitter, as well as independent playback and record sampling rates.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
PCM2906CEVM-U — PCM2906C Evaluation Module
The PCM2906CEVM-U is an evaluation board for Texas Instruments' newly developed USB interface codec. The PCM2906CEVM-Uincludes a PCM2906C device, a bus-powered (500 mA) USB codec with an S/PDIF interface. The evaluation board also includes operational amplifiers for line input/output buffers, a (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点