PGA2500EVMV2

PGA2500 評価基板バージョン 2

PGA2500EVMV2

購入

概要

PGA2500EVMV2 評価基板 (EVM) は、PGA2500 製品の性能と機能を評価するための利便性の高いプラットフォームです。プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) は、ユニティ・ゲインで信号をパススルーする (そのまま渡す) か、入力信号に対して 10dB ~ 65dB のゲインを適用するか、どちらかの方法でプログラムすることができます。ゲインとサポート機能は、MSP430F5529 マイコンと PGA2500EVMV2 GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) を使用して制御できます。

特長
  • XLR または TRS どちらかの平衡型入力接続を受け入れ
  • パッドとフィルタをプロトタイプ製作する目的で構成可能なフロント・エンド回路オプション
  • フレキシブルな出力負荷オプションが使用できる、XLR と TRS の各平衡型出力
  • GPO と範囲超過出力を示す複数の LED インジケータ
  • 同相電圧入力 (VCOMIN) 端子
  • 大半の USB ポート内蔵パーソナル・コンピュータ (PC) との互換性があるアプリケーション・ソフトウェアが付属
マイク・プリアンプ
PGA2500 ゲイン範囲: 0dB、および 1dB ステップの 10dB ~ 65dB
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PGA2500EVMV2 — PGA2500 評価基板バージョン 2

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PGA2500EVMV2 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 6月 3日
証明書 PGA2500EVMV2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ