PGA2500
- Fully Differential Input-to-Output Architecture
- Digitally Controlled Gain Using Serial Port Interface:
- Gain Range: 10dB through 65dB, 1dB per step
- Unity (0dB) Gain Setting via Serial Port or Dedicated Control Pin
- Dynamic Performance:
- Equivalent Noise with ZS = 150 and Gain = 30dB: –128dBu
- Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N) with Gain = 30dB: 0.0004%
- Zero Crossing Detection Minimizes Audible Artifacts when Gain Switching
- Integrated DC Servo Minimizes Output Offset Voltage
- Common-Mode Servo Improves CMRR
- Four-Wire Serial Control Port Interface:
- Simple Interface to Microprocessor or DSP Serial Ports
- Supports Daisy-Chaining of Multiple PGA2500 Devices
- Dedicated Input Pin for Selecting Unity Gain
- Overload Output Pin Provides Clipping Indication
- Four General-Purpose Digital Output Pins
- Requires ±5V Power Supplies
- Available in an SSOP-28 Package
- APPLICATIONS
- Microphone Preamplifiers and Mixers
- Digital Mixers and Recorders
All trademarks are the property of their respective owners.
The PGA2500 is a digitally controlled, analog microphone preamplifier designed for use as a front end for highperformance audio analog-to-digital (A/D) converters. The PGA2500 features include low noise, wide dynamic range, and a differential signal path. An on-chip DC servo loop is employed to minimize DC offset, while a common-mode servo function may be used to enhance common-mode rejection.
The PGA2500 features a gain range of 10dB through 65dB (1dB/step), along with a unity gain setting. The wide gain range allows the PGA2500 to be used with a variety of microphones. Gain settings and internal functions are programmed using a 16-bit control word, which is loaded using a simple serial port interface. A serial data output pin provides support for daisy-chained connection of multiple PGA2500 devices. Four programmable digital outputs are provided for controlling the external switching of input pads, phantom power, high pass filters, and polarity reversal functions. The PGA2500 requires both +5V and 5V power supplies and is available in a small SSOP-28 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PGA2500: Digitally Controlled Microphone Preamplifier データシート (Rev. A) | 2003年 12月 4日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA2500EVMV2 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 6月 3日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA2500EVM Evaluation Module User's Guide | 2003年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PGA2500EVM — PGA2500 評価モジュール
The PGA2500EVM provides a convenient platform for evaluating the performance and features of the PGA2500 product. Data output ports can be used to daisy-chain multiple PGA2500EVM circuit boards. The EVM requires the use of three power supplies, +/-5 analog supply and a +5 digital supply.
PGA2500EVMV2 — PGA2500 評価基板バージョン 2
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。