PGA2505EVM
PGA2505 評価モジュール
PGA2505EVM
概要
The PGA2505EVM is a convenient platform for evaluating the performance and features of the PGA2505. The PGA2505 is a digitally-controlled, microphone preamplifier designed for amplifying the output of dynamic and condenser microphones and driving high-performance audio analog-to-digital (A/D) converters.
特長
- Accepts either XLR- or TRS-balanced input connections
- ?Configurable front-end circuit options for prototyping pads and filters
- XLR-balanced output with flexible output loading options
- Buffered PC parallel and DATA_IN ports provide host interface connections
- DATA_OUT port allows daisy-chaining of multiple PGA2505EVM boards
- Register readback function supports host interface diagnostic capability
- LED indicators for GPOs and the over-range output (OVR)
- Common-mode voltage input (VCOMIN) terminal
- ?Includes applications software that is compatible with most personal computers with a built-in parallel port and equipped with Microsoft Windows 9x, 2000, or XP operating systems
- Requires +5V and –5V analog supplies, as well as a +5V digital supply
Parallel port cable
マイク・プリアンプ
購入と開発の開始
評価ボード
PGA2505EVM — PGA2505 評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
SBOC301 — PGA2505EVM Software
SBOC301 — PGA2505EVM Software
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 13 7 2009
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc301 or www.ti.com/lit/xx/sboc301/sboc301.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC301. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | PGA2505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA2505EVM User's Guide | 2009年 6月 17日 |