PGA2505
- FULLY DIFFERENTIAL lNPUT-TO-OUTPUT ARCHITECTURE
- DIGITALLY-CONTROLLED GAIN USING SPI™:
- Gain Range: 9dB through 60dB, 3dB per Step
- Unity (0dB) Gain Setting via Serial Port
- DYNAMIC PERFORMANCE:
- Equivalent Input Noise with ZS = 150
and Gain = 30dB: -123dBu
- Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N) with Gain = 30dB: 0.0006%
- Equivalent Input Noise with ZS = 150
- ZERO CROSSING DETECTION MINIMIZES AUDIBLE ARTIFACTS WHEN GAIN SWITCHING
- INTEGRATED DC SERVO MINIMIZES OUTPUT OFFSET VOLTAGE
- COMMON-MODE SERVO IMPROVES CMRR
- FOUR-WIRE SERIAL CONTROL PORT INTERFACE:
- Simple Interface to Microprocessor or DSP Serial Ports
- Supports Daisy-Chaining of Multiple PGA2505 Devices
- OVER-RANGE OUTPUT PIN PROVIDES CLIPPING INDICATION
- FOUR GENERAL-PURPOSE DIGITAL OUTPUT PINS
- ±5V POWER SUPPLIES
- AVAILABLE IN AN SSOP-24 PACKAGE
- APPLICATIONS
- MICROPHONE PREAMPLIFIERS AND MIXERS
- DIGITAL MIXERS AND RECORDERS
- DIGITAL AUDIO EDITING SYSTEMS
- BROADCAST EQUIPMENT
- INTERCOMS
All trademarks are the property of their respective owners.
The PGA2505 is a digitally-controlled, analog microphone preamplifier designed for use as a front-end for high-performance audio analog-to-digital converters (ADCs). The PGA2505 features include low noise, wide dynamic range, and a differential signal path. An on-chip dc servo loop is employed to minimize dc offset, while a common-mode servo function may be used to enhance common-mode rejection.
The PGA2505 features a gain range of 9dB through 60dB (3dB/step), along with a unity gain setting. The wide gain range allows the PGA2505 to be used with a variety of microphones. Gain settings and internal functions are programmed using a 16-bit control word, which is loaded using a simple serial port interface. A serial data output pin provides support for daisy-chained connection of multiple PGA2505 devices. Four programmable digital outputs are provided for controlling the external switching of input pads, phantom power, and high-pass filters. The PGA2505 requires both +5V and -5V power supplies and is available in a small SSOP-24 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Digitally-Controlled Microphone Preamplifier データシート (Rev. B) | 2009年 6月 10日 | |||
ユーザー・ガイド | PGA2505EVMV2 User's Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 12日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA2505EVM User's Guide | 2009年 6月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PGA2505EVM — PGA2505 評価モジュール
The PGA2505EVM is a convenient platform for evaluating the performance and features of the PGA2505. The PGA2505 is a digitally-controlled, microphone preamplifier designed for amplifying the output of dynamic and condenser microphones and driving high-performance audio analog-to-digital (A/D) (...)
PGA2505EVMV2 — PGA2505 USB インターフェイス搭載、デジタル制御型マイク・プリアンプの評価基板
PGA2505EVMV2 評価基板 (EVM) は、PGA2505 製品の性能と機能を評価するための利便性の高いプラットフォームです。プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) は、ユニティ・ゲインで信号をパススルーする (そのまま渡す) か、入力信号に対して 9dB ~ 60dB (3dB ステップ) のゲインを適用するか、どちらかの方法でプログラムすることができます。ゲインとサポート機能は、MSP430F5529 マイコンと PGA2505EVMV2 GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) を使用して制御できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。