PGA308EVM

PGA308 評価基板

PGA308EVM

購入

概要

The PGA308EVM key hardware consists of two boards, PGA308 Test Board and USB DAQ Platform. The PGA308 Test Board contains the PGA308, terminal strips for external connections, several jumpers for device configuration, and support circuitry. The PGA308 Test Board can be used to fully test your design before prototyping it.  The USB DAQ Platform contains an 8052 microcontroller with a built in USB interface. The microcontroller generates the one-wire signals necessary to communicate with the PGA308. The USB DAQ Platform also contains, a 3V/5V programmable linear regulator, a switch for power control, general purpose digital I/O, DAC outputs, and A/D inputs.

The software is windows based graphical software allows the user to communicate with and configure the PGA308.  It provides a block diagram and register based description of the device.  A comprehensive Quick-Start video covers the operation of the EVM and software.  The Quick Start video is available for download on this web page.

 

特長
  • Flexible hardware allows for full testing of prototype
  • EVM Hardware generates and measures all required signals
  • Software for sensor calibration provided
  • Connections for external sensor provided
  • Sensor emulator allows out-of-the-box testing

 

  • DC Power Cable
  • USB Cable

プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
PGA308 単一電源、オートゼロ センサ アンプ、プログラマブル ゲインおよびオフセット付 PGA308-Q1 車載向け、プログラマブルのゲイン / オフセット機能搭載、単一電源、オートゼロ・センサ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PGA308EVM — PGA308 評価基板

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SBOC257 — PGA308EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBOC257 PGA308EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 22 9 2009
download PGA308EVM Software (zip)  — 3859 K

チェックサム
製品
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
PGA308 単一電源、オートゼロ センサ アンプ、プログラマブル ゲインおよびオフセット付
ハードウェア開発
評価ボード
PGA308EVM PGA308 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc257 or www.ti.com/lit/xx/sboc257b/sboc257b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC257. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

SBOC256 — PGA308EVM Source Code

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SBOC256 PGA308EVM Source Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 22 9 2009
download PGA308EVM Source Code (zip)  — 15532 K

チェックサム
製品
プログラマブル / 可変ゲイン・アンプ (PGA/VGA)
PGA308 単一電源、オートゼロ センサ アンプ、プログラマブル ゲインおよびオフセット付
ハードウェア開発
評価ボード
PGA308EVM PGA308 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc256 or www.ti.com/lit/xx/sboc256b/sboc256b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC256. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SBOR004.PDF (45 KB)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 PGA308EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) PGA308EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 9月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ