PGA308
- Digital Calibration for Bridge Sensors
- Offset Select: Coarse and Fine
- Gain Select: Coarse and Fine
- Bridge Fault Monitor
- Input Mux for Lead Swap
- Over/Under Scale Limits
- DOUT/VOUT Clamp Function
- Seven Banks OTP Memory
- One-Wire Digital UART Interface
- Operating Voltage: +2.7V to +5.5V
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- MSOP-10 and 3mm × 4mm DFN-10 Packages
The PGA308 is a programmable analog sensor signal conditioner. The analog signal path amplifies the sensor signal and provides digital calibration for offset and gain. Calibration is done via the 1W pin, a digital One-Wire, UART-compatible interface. For three-terminal sensor modules, 1W may be connected to VOUT and the assembly programmed through the VOUT pin. Gain and offset calibration parameters are stored onboard in seven banks of one-time programmable (OTP) memory. The power-on reset (POR) OTP bank may be programmed a total of four times.
The all-analog signal path contains a 2×2 input multiplexer (mux) to allow electronic sensor lead swapping, a coarse offset adjust, an auto-zero programmable gain instrumentation amplifier (PGA), a fine gain adjust, a fine offset adjust, and a programmable gain output amplifier. Fault monitor circuitry detects and signals sensor burnout, overload, and system fault conditions. Over/under-scale limits provide additional means for system level diagnostics. The dual-use DOUT/VCLAMP pin can be used as a programmable digital output or as a VOUT over-voltage clamp.
For detailed application information, see the PGA308 User's Guide (SBOU069) available for download at www.ti.com.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Single-Supply, Auto-Zero Sensor Amplifier with Programmable Gain and Offset データシート (Rev. B) | 2010年 12月 22日 | |||
アプリケーション概要 | PLC 機器用マルチチャネル・アナログ入力モジュール | 英語版 | 2019年 4月 4日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA308EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 9月 22日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Multi-Cal-System Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2016年 9月 15日 | ||||
ユーザー・ガイド | PGA308 User's Guide (Rev. B) | 2012年 1月 27日 | ||||
ユーザー・ガイド | Multi-Cal-PGA308 System User Guide | 2011年 4月 29日 | ||||
ユーザー・ガイド | Multi-Cal-Interface User's Guide | 2010年 9月 9日 | ||||
ユーザー・ガイド | Multi-Cal-Slave User's Guide | 2010年 9月 9日 | ||||
ユーザー・ガイド | Multi-Cal-Cable User's Guide | 2010年 9月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Multi-Cal-Master User's Guide | 2010年 8月 22日 | ||||
ユーザー・ガイド | Multi-Cal-Test Users Guide | 2010年 8月 22日 | ||||
ユーザー・ガイド | tioScript Editor Users Guide | 2008年 8月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | USB DAQ Platform User's Guide | 2008年 3月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTI-CAL-SYSTEM — Multi-Cal-System ベーシック・スタータ・キット
The Multi-Cal-System is a system of evaluation modules and accessories that can be used to calibrate multiple PGA308 sensor modules. The Multi-Cal-System can be configured to calibrate from 8 to 64 PGA308s simultaneously. The key component of the Multi-Cal-System is the Multi-Cal-System Starter (...)
PGA308EVM — PGA308 評価基板
The PGA308EVM key hardware consists of two boards, PGA308 Test Board and USB DAQ Platform. The PGA308 Test Board contains the PGA308, terminal strips for external connections, several jumpers for device configuration, and support circuitry. The PGA308 Test Board can be used to fully test your (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRK) | 10 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点