PGA5807AEVM

PGA5807A 評価モジュール、統合型 8 チャネル AFE (LNA、PGA、LPF 付き)用

PGA5807AEVM

購入

概要

The PGA5807AEVM (evaluation module) allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments PGA5807A, 8-channel, high-bandwidth, analog front end (AFE). The device functions on a single 3.3-V analog supply and supports input frequencies up to 25 MHz with a total power of 60mW per channel. The PGA5807A consists of a low- noise amplifier (LNA), a programmable gain amplifier PGA), and a programmable low-pass filter (LPF). The LNA has a fixed 12-dB gain (differential amplifier with dc input coupling) and supports a maximum linear input range of 500 mVPP. The device provides gain options from 0 dB to 18 dB, in 3-dB gain steps. This 18-dB PGA gain range can be programmed using either the serial interface or external pins. The PGA5807A integrates an antialiasing filter in the form of an LPF to reduce noise.

The device is available in a very small, 9-mm × 9-mm QFN-16 package and is specified for operation over the –40°C to +85°C temperature range.

特長
  • 8-Channel Complete AFE
  • Gain: 12 dB Wide Input Common-Mode Support: 2.1 ± 200 mV
  • 18-dB PGA – With 3-dB Gain Steps
  • Programmable LPF
  • Power (Full-Chain): – 60 mW per Channel
超音波 AFE
PGA5807A LNA と PGA と LPF 搭載、高性能、統合型 8 チャネル AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order PGA5807AEVM
  2. Download the PGA5807AEVM GUI
  3. Download the PGA5807AEVM user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

PGA5807AEVM — PGA5807A 評価モジュール、統合型 8 チャネル AFE (LNA、PGA、LPF 付き)用

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC571 — PGA5807 GUI Installer, v1.0

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC571 PGA5807 GUI Installer, v1.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 09 5 2013
download PGA5807 GUI Installer, v1.0 (zip)  — 143056 K

チェックサム
製品
超音波 AFE
PGA5807A LNA と PGA と LPF 搭載、高性能、統合型 8 チャネル AFE
ハードウェア開発
評価ボード
PGA5807AEVM PGA5807A 評価モジュール、統合型 8 チャネル AFE (LNA、PGA、LPF 付き)用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac571 or www.ti.com/lit/xx/slac571/slac571.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC571. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド PGA5807A, 8-Channel, High-Bandwidth, Analog Front-End Evaluation Module 2013年 9月 12日
証明書 PGA5807AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ